IPDQ60R045CFD7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPDQ60R045CFD7

Infineon’s answer to resonant high power topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    52 A
  • IDpuls (最大)
    153 A
  • Ptot (最大)
    297 W
  • QG (typ @10V)
    79 nC
  • QG
    79 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    45 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    45 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPDQ60R045CFD7XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The 600 V CoolMOS™ CFD7 is Infineon’s latest high voltage superjunction MOSFET technology with integrated fast body diode, completing the CoolMOS™ 7 series. CoolMOS™ CFD7 comes with reduced gate charge (Qg), improved turn-off behavior and a reverse recovery charge (Qrr) of up to 69% lower compared to the competition, as well as the lowest reverse recovery time (trr) in the market

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Enables better control
  • Enables perfect electrical loops

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ