IPDD60R180CM8
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPDD60R180CM8

IPDD60R180CM8 600 V CoolMOS™ 8 power transistor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPDD60R180CM8
IPDD60R180CM8


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    16 A
  • IDpuls (最大)
    48 A
  • QG (typ @10V)
    17 nC
  • QG
    17 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    180 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    180 mΩ
  • Special Features
    Best price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.7 V~4.7 V
  • VGS(th)
    4.2 V
  • パッケージ
    D-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPDD60R180CM8XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The 600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFETs series is the successor to the 600 V CoolMOS™ 7 MOSFET family including P7, S7, CFD7, C7 (G7) and PFD7.It comes with reduced gate charge (Qg) of 20% over CFD7, reduction in turn-off losses (Eoss) is further improved by 12% over CFD7, reverse recovery charge (Qrr) is 3% lower compared to the CFD7, as well as the lowest reverse recovery time (trr) in the market.

特長

  • Best-in-class RDS(on)*A
  • Significant reduction of losses
  • Excellent commutation ruggedness
  • Integrated fast body diode
  • .XT interconnection
  • ESD protection
  • Top side cooling D-DPAK package

利点

  • Increased power density
  • Ease of use and fast design-in
  • Low ringing tendency
  • Simplified thermal management
  • Simplified portfolio
  • SMT compatible
  • Reduced assembly cost
  • Reduced stray inductance
  • Space reduction

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ