ID (@25°C) (最大)16 A
-
ID (最大)16 A
-
IDpuls (最大)45 A
-
Ptot (最大)95 W
-
Qgd8 nC
-
QG (typ @10V)23 nC
-
QG23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)150 mΩ
-
RDS (on) (最大)150 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.32 K/W
-
Special Featureshighest performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージD-DPAK
-
ピン数10 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPDD60R150G7XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Best FOM R DS(on) x E oss, R DS(on) x Q G
- Innovative top-side cooling concept
- Inbuilt Kelvin source pin
- Low parasitic source inductance (~1nH)
- High TCOB capability, MSL1, Pb-free
利点
- Enabling highest energy efficiency
- Board and MOSFET thermally decoupled
- Reduced parasitic source inductance
- Improved efficiency and ease-of-use
- Enables higher power density solutions
- Exceeding the highest quality standards
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.