IPDD60R125G7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPDD60R125G7

Double DPAK (DDPAK) Innovative top-side cooled SMD solution for high power applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPDD60R125G7
IPDD60R125G7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • ID (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    54 A
  • Ptot (最大)
    120 W
  • Qgd
    10 nC
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • QG
    27 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    125 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    125 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.04 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    D-DPAK
  • ピン数
    10 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPDD60R125G7XTMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon Technologies introduces Double DPAK (DDPAK), the first top-side cooled surface mount device (SMD) package addressing high power SMPS applications such as PC power, solar, server and telecom. The benefits of the already existing high voltage technology 600V CoolMOS™ G7 superjunction (SJ) MOSFET is combined with the innovative concept of top-side cooling, providing a system solution for high current hard switching topologies such as PFC and a high-end efficiency solution for LLC topologies.

特長

  • Best FOM R DS(on) x E oss, R DS(on) x Q G
  • Innovative top-side cooling concept
  • Inbuilt Kelvin source pin
  • Low parasitic source inductance (~1nH)
  • High TCOB capability, MSL1, Pb-free

利点

  • Enabling highest energy efficiency
  • Board and MOSFET thermally decoupled
  • Reduced parasitic source inductance
  • Improved efficiency and ease-of-use
  • Enables higher power density solutions
  • Exceeding the highest quality standards
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ