IPD90N04S3-H4
新規設計非推奨
RoHS対応

IPD90N04S3-H4

40 V, N-Ch, 4.3 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™-T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • IDpuls (最大)
    360 A
  • Ptot (最大)
    115 W
  • QG (typ @10V)
    46 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    60 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.3 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS(th) (最小)
    2.1 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2008
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD90N04S3H4ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Low switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller drivers output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ