ID (@25°C) (最大)2 A
-
IDpuls (最大)6 A
-
Ptot (最大)42 W
-
QG (typ @10V) (最大)12 nC
-
QG12 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)2700 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)2400 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)3 K/W
-
Special FeaturesPrice-performance
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) (最大)3.9 V
-
VGS(th) (最小)2.1 V
-
トポロジーFlyback
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ C3A
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD80R2K7C3AATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- CoolMOS™ 3 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- improved FOM Ron*A
- automotive qualification
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- higher efficiency
- MOSFET suits hard & resonant topologies
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.