ID (@25°C) (最大)6 A
-
IDpuls (最大)17 A
-
Ptot (最大)62.5 W
-
QG20 nC
-
QG (typ @10V) (最大)20 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)660 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)594 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2 K/W
-
Rth2 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) (最大)4.5 V
-
VGS(th) (最小)3.5 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ CFDA
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD65R660CFDAATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- CoolMOS™ 3 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- automotive qualification
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.