IPD65R420CFDATMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V with integrated fast body diode
- Low voltage overshoot in hard switching
- Significant Q G reduction
- Tighter R DS(on)max to R DS(on)typ window
- Easy to design-in
利点
- Low switching losses due to low Q rr
- Self limiting di/dt and dv/dt
- Low Qoss
- Reduced turn on and turn of delay times
- Outstanding CoolMOS™ quality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.