IPD640N06L G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD640N06L G
IPD640N06L G


製品仕様情報

  • Ciss
    350 pF
  • Coss
    94 pF
  • ID (最大)
    18 A
  • IDpuls (最大)
    72 A
  • Ptot (最大)
    47 W
  • QG (typ @10V)
    10 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    64 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    85 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    85 mΩ
  • Rth
    3.2 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) (typ) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th) (typ)
    1.6 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
OptiMOS™ 60V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
  • Very low on-resistance RDS(on)
  • Ideal for fast switching applications
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ