ID (最大)3 A
-
ID (@25°C) (最大)3 A
-
IDpuls (最大)4.5 A
-
Ptot (最大)20 W
-
QG3.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2000 mΩ
-
RDS (on) (最大)2000 mΩ
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPD60R2K0PFD7SAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.