Ciss807 pF
-
Coss14 pF
-
ID (最大)9 A
-
ID (@25°C) (最大)9 A
-
IDpuls (最大)31 A
-
Ptot (最大)51 W
-
Qgd5 nC
-
QG (typ @10V)18 nC
-
QG18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)280 mΩ
-
RDS (on) (最大)280 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.43 K/W
-
Rth2.43 K/W
-
Special Featuresfast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPD60R280CFD7ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra-fast body diode
- Best-in-class reverse recovery charge (Qrr)
- Improved reverse diode dv/dt and dif/dt ruggedness
- Lowest FOM RDS(on) x Qg and Eoss
- Best-in-class RDS(on)/package combinations
利点
- Best-in-class hard commutation ruggedness
- Highest reliability for resonant topologies
- Highest efficiency with outstanding ease-of-use/performance trade-off
- Enabling increased power density solutions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.