IPD60R1K0PFD7S
新規設計非推奨
RoHS対応

IPD60R1K0PFD7S

600V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET in TO-252 DPAK package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    4.7 A
  • ID (最大)
    4.7 A
  • IDpuls (最大)
    8.8 A
  • Ptot (最大)
    26 W
  • QG
    6 nC
  • QG (typ @10V)
    6 nC
  • RDS (on) (最大)
    1000 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1000 mΩ
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    DPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPD60R1K0PFD7SAUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
The 600V CoolMOS™ PFD7 high-voltage MOSFET series sets a new benchmark in 600V superjunction (SJ) technologies, shaped by Infineon’s experience of more than 20 years in pioneering in superjunction technology innovation. The series combines best-in-class performance with state-of-the-art ease of use and features an integrated fast body diode ensuring a robust device and in turn reduced BOM for the customer.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ