ID (@25°C) (最大)13 A
-
ID (最大)13 A
-
IDpuls (最大)45 A
-
Ptot (最大)68 W
-
QG (typ @10V)24 nC
-
QG24 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)180 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)180 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.83 K/W
-
Rth1.83 K/W
-
Special FeaturesHighest performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD60R180C7ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced switching losses
- Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
- Increased switching frequency
- Best R (on)*A in the market
- Rugged body diode
利点
- Higher frequency with no efficiency loss
- Extended part-load efficiency
- 50% smaller magnetic components
- Smaller packages for same RDS(on)
- Used for both hard & soft switching
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.