IPD60N10S4L-12
Active and preferred
RoHS対応

IPD60N10S4L-12

100 V, N-Ch, 12 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD60N10S4L-12
IPD60N10S4L-12


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • IDpuls (最大)
    240 A
  • Ptot (最大)
    94 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    49 nC
  • QG (typ @10V)
    38 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.6 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.1 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2011
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD60N10S4L12ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable

利点

  • Highest current capability 180A
  • Low switching and conduction losses
  • High thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller driver output stages
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ