これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPD40DP06NM
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPD40DP06NM

生産終了
P-channel MOSFETs in normal and logic level, reducing design complexity in medium and low power applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD40DP06NM
IPD40DP06NM


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    -4.3 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -4.3 A
  • IDpuls (最大)
    -17.2 A
  • Ptot (最大)
    19 W
  • QG (typ @10V)
    6.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    400 mΩ
  • VDS (最大)
    -60 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    P

OPN
IPD40DP06NMATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
OptiMOS™ P-channel MOSFETs 60 V in DPAK package, targeted for battery management, load switch and reverse polarity protection applications, reducing design complexity in medium and low power applications. Feature easy interface to MCU, fast switching as well as avalanche ruggedness, suitable for high quality demanding applications. It is available in logic level with a wide RDS(on) range and improves efficiency at low loads.

特長

  • VDS = -60V
  • Wide RDS(on) range
  • Normal & Logic Level availability

利点

  • Easy interface to MCU
  • Efficiency boost at low loads, low Qg
  • Fast switching
  • Avalanche ruggedness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ