これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPD30N12S3L-31
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPD30N12S3L-31

生産終了
120 V, N-Ch, 31 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™-T
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    30 A
  • IDpuls (最大)
    120 A
  • Ptot (最大)
    57 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    31 nC
  • QG (typ @10V)
    24 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    31 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.6 K/W
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2016
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD30N12S3L31ATMA1 IPD30N12S3L31ATMA2
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK DPAK
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
AT
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

特長

  • OptiMOS™ power MOSFET for automotive
  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ