IPD110N12N3 G
アクティブ
RoHS対応

IPD110N12N3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD110N12N3 G
IPD110N12N3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    3240 pF
  • Coss
    408 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    75 A
  • IDpuls (最大)
    300 A
  • Ptot (最大)
    136 W
  • QG (typ @10V)
    49 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11 mΩ
  • Rth
    1.1 K/W
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPD110N12N3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
KR,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
KR,MY
個.
在庫あり
The 120V OptiMOS™ family offers at the same time the lowest on-state resistances of the industry and the fastest switching behavior, allowing for the achievement of outstanding performance in a wide range of applications. The 120V OptiMOS™ technology gives new possibilites for optimized solutions.

特長

  • Excellent switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge
  • RoHS compliant-halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ