IPC90N04S5-3R6
新規設計非推奨
RoHS対応

IPC90N04S5-3R6

40 V, N-Ch, 3.6 mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™-5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    32.6 nC
  • QG (typ @10V)
    24.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.6 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.4 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.4 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    single SS08 (PG-TDSON-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2016
  • 認定
    Automotive

OPN
IPC90N04S53R6ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Say goodbye to old technology and unlock new levels of performance with Infineon's latest product, IAUCN04S7N030. Discover the enhanced efficiency and reliability of our newest technology with IAUCN04S7N030.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ