EAS/Avalanche Energy40 mJ
-
RDS (on)1.2 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)100 mΩ
-
VBRDSS (最大)75 V
-
VDS75 V
-
VDS (最大)75 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.8 V
-
ダイサイズ (-) 範囲4.5 mm²~6.7 mm²
-
ダイサイズ (Y)4.5 mm
-
ダイサイズ (Area)30.15 mm²
-
ダイサイズ (X)6.7 mm
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ175
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized technology for
- Synchronous rectification
- Industry’s lowest R DS(on)
- World’s lowest FOM
- Very low Q g and Q gd
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.