Currently planned availability until at least2029
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)100 W
-
QG (typ @10V) (最大)81 nC
-
QG (typ @10V)61 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.9 mΩ
-
RthJC (最大)1.5 K/W
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージsingle SS08 (PG-TDSON-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPC100N04S5L1R9ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.