EAS/Avalanche Energy45 mJ
-
RDS (on)15.2 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)100 mΩ
-
VBRDSS (最大)100 V
-
VDS100 V
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
ダイサイズ (-) 範囲1.8 mm²~2.5 mm²
-
ダイサイズ (Area)4.5 mm²
-
ダイサイズ (Y)1.8 mm
-
ダイサイズ (X)2.5 mm
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ220
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
|
OPN
|
IPC045N10N3X1SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Outstanding switching performance
- Excellent R DS(on) and FOM
- Very low Q g and Q gd
利点
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.