ID (@25°C) (最大)32 A
-
ID (最大)32 A
-
IDpuls (最大)139 A
-
Ptot (最大)171 W
-
QG (typ @10V) (最大)68 nC
-
QG68 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)75 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)62 mΩ
-
Special FeaturesHighest cosmic radiation robustness
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージD2PAK
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ CFD7A
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPBE65R075CFD7AATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- automotive qualification
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- Kelvin source
- Kelvin source
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.