IPB80N06S2-H5
Active and preferred
RoHS対応

IPB80N06S2-H5

55 V, N-Ch, 5.2 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB80N06S2-H5
IPB80N06S2-H5


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    320 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    155 nC
  • QG (typ @10V)
    116 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N
  • 発売年
    2006
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB80N06S2H5ATMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 08/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 08/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • Ultra low RDS(on)
  • PPAP Capable Device

利点

  • Lowest RDS(on) at 55V in planar tech
  • Highest current capability
  • Lowest switching conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized Qg tot, smaller drivers output

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ