これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPB80N04S3-03
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB80N04S3-03

生産終了
40 V, N-Ch, 3.2 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™-T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    320 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @10V)
    83 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    110 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2.1 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB80N04S303ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Low switching & conduction power losses
  • High thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized Qg tot, smaller drivers output

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ