IPB65R660CFDA
アクティブ
RoHS対応

IPB65R660CFDA

650V, N-Ch, 660 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, CoolMOS™ CFDA
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB65R660CFDA
IPB65R660CFDA
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6 A
  • IDpuls (最大)
    17 A
  • Ptot (最大)
    62.5 W
  • QG
    20 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    20 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    660 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    594 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • Rth
    2 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) (最大)
    4.5 V
  • VGS(th) (最小)
    3.5 V
  • トポロジー
    Full Bridge
  • パッケージ
    D2PAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolMOS™ CFDA
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB65R660CFDAATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
650V CoolMOS™ CFDA Superjunction (SJ) MOSFET is Infineon's second generation of market leading automotive qualified high voltage CoolMOS™ power MOSFETs. In addition to the well-known attributes of high quality and reliability required by the automotive industry, the 650V CoolMOS™ CFDA series provides also an integrated fast body diode.

特長

  • CoolMOS™ 3 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • automotive qualification
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ