ID (@25°C) (最大)17.5 A
-
ID (最大)17.5 A
-
IDpuls (最大)57.2 A
-
Ptot (最大)151 W
-
QG (typ @10V)68 nC
-
QG68 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)190 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)190 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.83 K/W
-
Rth0.83 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージD2PAK, D2PAK
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IPB65R190CFDATMA2 | IPB65R190CFDATMA1 | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MX,MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
AT
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 650 V with integrated fast body diode
- Low voltage overshoot in hard switching
- Significant Q G reduction
- Tighter R DS(on)max to R DS(on)typ window
- Easy to design-in
利点
- Low switching losses due to low Q rr
- Self limiting di/dt and dv/dt
- Low Qoss
- Reduced turn on and turn of delay times
- Outstanding CoolMOS™ quality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.