ID (@25°C) (最大)50 A
-
IDpuls (最大)200 A
-
Ptot (最大)100 W
-
QG (typ @10V) (最大)57 nC
-
QG (typ @10V)44 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)15.4 mΩ
-
RthJC (最大)1.5 K/W
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th)1.7 V
-
VGS(th) (最大)2.4 V
-
VGS(th) (最小)1.2 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPB50N12S3L15ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- OptiMOS™ power MOSFET for automotive
- N-channel-Enhancement mode
- AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green Product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.