これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPB180N04S4L-01
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB180N04S4L-01

生産終了
40 V, N-Ch, 1.2 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK 7pin, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB180N04S4L-01
IPB180N04S4L-01


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • IDpuls (最大)
    720 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    245 nC
  • QG (typ @10V)
    188 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-7)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB180N04S4L01ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • N-Channel-Logic Level-Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • Green package (lead free)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ