IPB180N04S4-00
Active and preferred
RoHS対応

IPB180N04S4-00

40 V, N-Ch, 0.98 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK 7pin, OptiMOS™-T2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB180N04S4-00
IPB180N04S4-00
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • IDpuls (最大)
    720 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    220 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    286 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.98 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-7)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2010
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB180N04S400ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 05/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 05/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller driver output stages
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ