IPB17N25S3-100
Active and preferred
RoHS対応

IPB17N25S3-100

250 V, N-Ch, 100 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™-T
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB17N25S3-100
IPB17N25S3-100
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    56 A
  • Ptot (最大)
    107 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    19 nC
  • QG (typ @10V)
    14 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2012
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB17N25S3100ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Low RDS(on) in trench tech
  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller drivers output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ