Currently planned availability until at least2030
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V) (最大)185 nC
-
QG (typ @10V)139 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.8 mΩ
-
RthJC (最大)0.5 K/W
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IPB100N12S305ATMA2 | IPB100N12S305ATMA1 | ||
| 製品ステータス | active | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- OptiMOS™ power MOSFET for automotive
- N-channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.