IPB081N06L3 G
アクティブ
RoHS対応

IPB081N06L3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB081N06L3 G
IPB081N06L3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    3700 pF
  • Coss
    690 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    79 W
  • QG (typ @4.5V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.1 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    14.3 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    14.3 mΩ
  • Rth
    1.9 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPB081N06L3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ 60V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Charge x RDS(on)product (FOM)
  • Low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applications
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ