ID (最大)201 A
-
ID (@25°C) (最大)201 A
-
IDpuls (最大)804 A
-
Ptot (最大)375 W
-
QG (typ @10V)210 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.15 mΩ
-
RDS (on) (最大)1.15 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.4 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IPB011N04NF2SATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Broad availability distribution partners
- Excellent price/performance ratio
- Ideal for high & low switching frequency
- Standard through-hole package footprint
- High current rating
- Capable of wave-soldering
利点
- Multi-vendor compatibility
- Right-fit products
- Supports a wide variety of applications
- Standard pinout for drop-in replacement
- Increased current carrying capability
- Ease of manufacturing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.