IPAN80R360P7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (最大)13 A
-
ID (@25°C) (最大)13 A
-
IDpuls (最大)34 A
-
Ptot (最大)30 W
-
Qgd13 nC
-
QG30 nC
-
QG (typ @10V)30 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)360 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)360 mΩ
-
RthJA (最大)80 K/W
-
RthJC (最大)4.2 K/W
-
Rth4.2 K/W
-
Special FeaturesPrice-performance
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO220 FullPAK narrow leads
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPAN80R360P7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- Higher yield, fewer ESD failures
- Narrow lead
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.