IPA95R450P7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPA95R450P7

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA95R450P7
IPA95R450P7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    14 A
  • ID (最大)
    14 A
  • IDpuls (最大)
    43 A
  • Ptot (最大)
    30 W
  • QG (typ @10V)
    35 nC
  • QG
    35 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    450 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    450 mΩ
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    950 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA95R450P7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The latest 950 V CoolMOS™ P7 technology focuses on the low-power SMPS market, for applications ranging from lighting, smart meter, mobile phone charger, notebook adapter, to AUX power supply and industrial SMPS. P7 has best-in-class VGS(th) of 3 V and a tolerance of only ±0.5 V, protected gate - making it very robust, and comes in a broad portfolio.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • Improved yield, fewer ESD failures
  • fully insulated package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ