IPA80R750P7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPA80R750P7

A new benchmark in efficiency and thermal performance

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA80R750P7
IPA80R750P7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    7 A
  • ID (最大)
    7 A
  • IDpuls (最大)
    17 A
  • Ptot (最大)
    27 W
  • Qgd
    7 nC
  • QG (typ @10V)
    17 nC
  • QG
    17 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    750 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    750 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    4.7 K/W
  • Rth
    4.7 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    800 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA80R750P7XKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
With the 800 V CoolMOS™ P7 series, Infineon sets a benchmark in 800 V superjunction technologies and combines best-in-class performance with state-of-the-art ease of use. Robust gate module, body diode, and fast and clean switching are the features that make the product family a perfect fit for flyback-based consumer SMPS applications. It is also suitable for consumer PFC stages, solar, adapter, audio, lighting applications.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • Higher yield, fewer ESD failures
  • fully insulated package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ