これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPA70R450P7S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA70R450P7S

生産終了
Infineon’s answer for flyback topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    424 pF
  • Coss
    8 pF
  • ID (最大)
    10 A
  • ID (@25°C) (最大)
    10 A
  • IDpuls (最大)
    25.9 A
  • Ptot (最大)
    22.7 W
  • Qgd
    5 nC
  • QG (typ @10V)
    13.1 nC
  • QG
    13.1 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    450 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    450 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    5.5 K/W
  • Rth
    5.5 K/W
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    700 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA70R450P7SXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Developed to serve today’s and especially tomorrow’s trends in flyback topologies – the new 700V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET series addresses the low power SMPS market, such as mobile phone chargers or notebook adapters by offering fundamental performance gains compared to superjunction technologies used today. By combining customers’ feedback with over 20 years of superjunction MOSFET experience, 700V CoolMOS™ P7 enables best fit for target applications in terms of:
  • Efficiency and thermals
  • Ease-of-use
  • EMI behavior

特長

  • Extremely low FOM R DS(on) x E oss; lower Q g, E on and E off
  • Highly performant technology
  • Low switching losses (E oss)
  • Highly efficient
  • Excellent thermal behavior
  • Allowing high speed switching
  • Integrated protection Zener diode
  • Optimized V (GS)th of 3V with very narrow tolerance of ±0.5V
  • Finely graduated portfolio

利点

  • Cost competitive technology
  • Up to 2.4% efficiency gain and 12K lower device temperature compared to C6 technology
  • Further efficiency gain at higher switching speed
  • Supporting less magnetic size with lower BOM costs
  • High ESD ruggedness up to HBM Class 2 level
  • Easy to drive and design-in
  • Enabler for smaller form factors and high power density designs
  • Excellent choice in selecting the best fitting product

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ