IPA65R310CFDXKSA2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 FullPAK | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V with integrated fast body diode
- Low voltage overshoot in hard switching
- Significant Q G reduction
- Tighter R DS(on)max to R DS(on)typ window
- Easy to design-in
利点
- Low switching losses due to low Q rr
- Self limiting di/dt and dv/dt
- Low Qoss
- Reduced turn on and turn of delay times
- Outstanding CoolMOS™ quality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.