これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPA65R280C6
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA65R280C6

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13.8 A
  • ID (最大)
    13.8 A
  • IDpuls (最大)
    39 A
  • Ptot (最大)
    32 W
  • QG
    45 nC
  • QG (typ @10V)
    45 nC
  • RDS (on) (最大)
    280 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    280 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    3.9 K/W
  • Rth
    3.9 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA65R280C6XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
CoolMOS™ C6 combines Infineon's experience as the leading superjunction MOSFET supplier with best-in-class innovation. The C6 devices provide all benefits of a fast switching superjunction MOSFET while not sacrificing ease of use. Extremely low switching and conduction losses make switching applications even more efficient, compact, lighter and cooler. 600V CoolMOS™ C6 is replacement for 600V CoolMOS™ C3650V CoolMOS™ C6 is replacement for 650V CoolMOS™ C3

特長

  • Easy control of switching behavior
  • Extremely low losses due to very low Figure of Merit (R DS(on)* Q g and E oss)
  • Very high commutation ruggedness
  • Easy to use
  • Better light load efficiency compared to C3
  • Outstanding reliability with proven CoolMOS™ quality combined with high body diode ruggedness
  • Better price performance in comparison to previous CoolMOS™ generations
  • More efficient, more compact, lighter and cooler

利点

  • Improved power density
  • Improved reliability
  • General purpose part can be used in both soft and hard switching topologies
  • Better light load effciency
  • Improved effciency in hard switching applications
  • Improved ease-of-use
  • Reduces possible ringing due to pcb layout and package parasitic effects

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ