ID (@25°C) (最大)15 A
-
ID (最大)15 A
-
IDpuls (最大)145 A
-
Ptot (最大)34 W
-
QG (typ @10V)64 nC
-
QG64 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)65 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)65 mΩ
-
RthJA (最大)80 K/W
-
RthJC (最大)3.68 K/W
-
Rth3.68 K/W
-
Special FeaturesHighest performance
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTO220 FullPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPA65R065C7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650V voltage
- Best-in-class R DS(on)/package
- Low energy in output capacitance (E oss)
- Lower gate charge Qg
- The best track record in SJ technology
利点
- Enhanced safety margin for SMPS & solar
- Lowest conduction losses/package
- Low switching losses
- Better light load efficiency
- Increased system power density
- Outstanding quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.