これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPA60R190E6
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA60R190E6

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA60R190E6
IPA60R190E6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    20.2 A
  • ID (最大)
    20.2 A
  • IDpuls (最大)
    59 A
  • Ptot (最大)
    34 W
  • QG
    63 nC
  • QG (typ @10V)
    63 nC
  • RDS (on) (最大)
    190 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    190 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    3.7 K/W
  • Rth
    3.7 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA60R190E6XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
CoolMOS™ E6 combines Infineon's experience as the leading superjunction MOSFET supplier with best-in-class innovation. The offered devices provide all benefits of a fast switching SJ MOSFET while not sacrificing ease-of-use. Extremely low switching and conduction losses make switching applications even more efficient, compact, lighter and cooler.600V CoolMOS™ E6 is replacement for 600V CoolMOS™ C3650V CoolMOS™ E6 is replacement for 650V CoolMOS™ C3

特長

  • Easy control of switching behavior
  • Very high commutation ruggedness 
  • Extremely low losses due to very low Figure of Merit (R DS(ON)*Q g) and E oss)
  • Easy to use
  • Better light load efficiency compared to C3
  • Outstanding reliability with proven CoolMOS™ quality combined with high body diode ruggedness
  • Better price performance in comparison to previous CoolMOS™ generations
  • More efficient, more compact, lighter and cooler

利点

  • Improved power density
  • Improved reliability
  • General purpose part can be used in both soft and hard switching topologies
  • Better light load effciency
  • Improved effciency in hard switching applications
  • Improved ease-of-use
  • Reduces possible ringing due to pcb layout and package parasitic effects

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ