これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPA600N25NM3S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA600N25NM3S

生産終了
OptiMOS™ 3 power MOSFET 250V in TO-220 FullPAK package (IPA600N25NM3S)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    15 A
  • ID (@25°C) (最大)
    15 A
  • IDpuls (最大)
    60 A
  • Ptot (最大)
    38 W
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA600N25NM3SXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The OptiMOS™ 3 MOSFET 250V in TO-220 FullPAK package (IPA600N25NM3S) meets the requirements for improved system efficiency and lowers system costs. Infineon’s OptiMOS™ power MOSFET IPA600N25NM3S features low RDS(on) of 60mOhm. With its increased power density and improved efficiency, the TO-220 FullPAK portfolio extension is the excellent solution for synchronous rectification. It is optimized for TV power supply, desktop, adapter and gaming applications.

特長

  • Low voltage overshoot
  • Low on-state resistance (RDS(on))
  • Electrically isolated package

利点

  • Less paralleling required
  • No heat to circuit board
  • Less heat generation
  • Fits TO-220 footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ