IPA50R140CP
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPA50R140CP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA50R140CP
IPA50R140CP


製品仕様情報

  • ID (最大)
    23 A
  • ID (@25°C) (最大)
    23 A
  • IDpuls (最大)
    56 A
  • Ptot (最大)
    34 W
  • QG (typ @10V)
    48 nC
  • QG
    48 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    140 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    130 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    3.65 K/W
  • Rth
    3.65 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA50R140CPXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest FOM R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • High dv/dt rate
  • Low R DS(on), low Q G, fast switching
  • V th 3 V, high g fs high, low internal R g
  • High current capability
  • Best-in-class price/performance ratio

利点

  • Reduced conduction and switching losses
  • High power density and efficiency
  • Hard and soft switching topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ