これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPA126N10NM3S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA126N10NM3S

生産終了
OptiMOS™ 3 power MOSFET 100V in TO-220 FullPAK package (IPA126N10NM3S)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    39 A
  • ID (@25°C) (最大)
    39 A
  • IDpuls (最大)
    156 A
  • Ptot (最大)
    33 W
  • QG (typ @10V)
    26 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12.6 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • VGS(th)
    2.7 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA126N10NM3SXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon’s OptiMOS™ 3 power MOSFET 100V is designed to meet the requirements for improved system efficiency while reducing system cost. With low a on-state resistance of 12.6mOhm in the TO-220 FullPAK package portfolio extension, this MOSFET is optimized for TV power supply, desktop, adapter and gaming applications. With increasing power density as well as improving efficiency the IPA126N10NM3S MOSFET is the perfect fit solution for synchronous rectification.

特長

  • Low voltage overshoot
  • Low on-state resistance (RDS(on))
  • Electrically isolated package

利点

  • Less paralleling required
  • No heat to circuit board
  • Less heat generation
  • Fits TO-220 footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ