Ciss1510 pF
-
Coss64 pF
-
ID (@ TC=25°C) (最大)55 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)244 W
-
Qgd12 nC
-
QG45 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)34 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.61 K/W
-
Tj (最大)200 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージTO247-4
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMZA120R034M2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- RDS(on) = 34 mΩ at VGS = 18 V, Tvj = 25°C
- Very low switching losses
- Wider max. VGS range from -10 V to +25 V
- Overload operation up to Tvj = 200°C
- Short circuit withstand time 2 µs
- Benchmark gate threshold voltage 4.2 V
- Robust against parasitic turn on
- .XT interconnection technology
- Tighter VGS(th) parameter distribution
利点
- Better energy efficiency
- Cooling optimization
- Higher power density
- New robustness features
- Highly reliable
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.