IMT65R040M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMT65R040M2H

CoolSiC™ MOSFET 650 V G2 in TOLL package, 40 mΩ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMT65R040M2H
IMT65R040M2H


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    58.7 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    49 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    40 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.54 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • パッケージ
    TOLL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMT65R040M2HXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
The CoolSiC™ MOSFET 650 V Generation 2 (G2) in TOLL is a trending option to leverage a very performing technology, like CoolSiC™ G2. It overcomes the limits in thermal cycles of the conventional packages and it boats the .XT interconnect to reduce the thermal resistance. It is hence possible to fully use the characteristics of SiC, but maintaining a small footprint with a product which is the next logical step in power density.

特長

  • Excellent figures-of-merit (FOMs)
  • Best in class RDS(on)
  • Outstanding robustness
  • Flexible driving voltage range
  • Pin-to-pin compatible with all 8x8 FETs
  • Improved package interconnect with .XT
  • Tj,max=175°C
  • 12k-cycle in TCoB

利点

  • Enables BOM savings
  • Maximizes the system performance per $
  • Highest reliability and longer lifetime
  • Enables top efficiency and power density
  • Small footprint to more power density
  • Most compact daughter card design
  • Fully leverages SiC in a small footprint
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ