Ciss700 pF
-
Coss28 pF
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)176 W
-
Qgd4.9 nC
-
QG20 nC
-
RDS (on)78.1 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.85 K/W
-
Tj (最大)200 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージPG-HDSOP-16-U03
-
ピン数16 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術CoolSiC™ G2
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
IMSQ120R078M2HHXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- VDSS = 1200 V at Tvj = 25°C
- IDDC = 22 A at TC = 100°C
- RDS = 78.1 mΩ, VGS = 18 V, Tvj = 25°C
- Very low switching losses
- Overload operation up to Tvj = 200°C
- Short circuit withstand time 2 µs
- Benchmark gate threshold voltage 4.2 V
- Robust against parasitic turn on
- Robust body diode for hard commutation
- .XT interconnection technology
利点
- Higher power density
- Enabling automated assembly
- Less complex designs needed
- Outstanding thermal performance vs BSC
- Improve system power losses
- Enable a VRMS of 950 V with PD 2
- Lower BOM cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.