ID (@25°C) (最大)107 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)24 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)20 mΩ
-
RthJC (最大)0.33 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージTOLT
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMLT65R020M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLT | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Excellent figures of merit (FOMs)
- High robustness and overall quality
- Flexible driving voltage range
- Support for unipolar driving (VGS(off)=0)
- Lower thermal resistance
- Improved package interconnect with .XT
- Top-side cooling
利点
- Enables BOM savings
- Maximizes the system performance per $
- Highest reliability
- Enables top efficiency and power density
- Simplifies assembly and cooling
- Water cooling "ready"
- Allows designs without fan or heatsink
- Lower stray inductances
- Better gate control
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.