IMDQ75R060M1H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)34 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)78 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)60 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMDQ75R060M1HXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Highly robust 750 V technology
- Best-in-class RDS(on) x Qfr
- Excellent Ron x Qoss and Ron x QG
- Low Crss/Ciss together and high Vgsth
- 100% avalanche tested
- .XT interconnection technology for best-in-class thermal performance
- Cutting-edge top-side-cooled package
利点
- Superior efficiency in hard switching
- Enables higher switching frequency
- Higher reliability
- Withstand bus voltages beyond 500 V
- Robustness against parasitic turn
- Unipolar driving
- Best-in-class thermal dissipation
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.