これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IMDQ75R027M1H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IMDQ75R027M1H

生産終了
The CoolSiC™ MOSFET 750 V G1 is a highly robust SiC MOSFET for the best system performance and reliability.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    64 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    36 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    27 mΩ
  • VDS (最大)
    750 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMDQ75R027M1HXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The CoolSiC™ MOSFET 750 V G1 leverages more than 20 years of SiC experience in Infineon. It offers an edge in performance, reliability and robustness, with gate driving flexibility, enabling a simplified and cost effective system design for top efficiency and power density. The innovative top-side-cooling package further enhance the CoolSiC™ 750 V strengths offering more density, optimized power loop design and less system and assembly cost.

特長

  • Highly robust 750 V technology
  • Best-in-class RDS(on) x Qfr
  • Excellent Ron x Qoss and Ron x QG
  • Low Crss/Ciss together and high Vgsth
  • 100% avalanche tested 
  • .XT interconnection technology for best-in-class thermal performance
  • Cutting-edge top-side-cooled package 

利点

  • Superior efficiency in hard switching
  • Enables higher switching frequency
  • Higher reliability
  • Withstand bus voltages beyond 500 V
  • Robustness against parasitic turn
  • Unipolar driving
  • Best-in-class thermal dissipation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ